- Agua y saneamiento
- Tratamiento automatizado del agua para combatir la legionela
Tratamiento automatizado del agua para combatir la legionela
Sus ventajas con la automatización digital
Los valores precisos de los sensores permiten un control exacto del proceso | |
Registro de varios valores de medición con un solo sensor | |
Contacto personal cualificado para resolver sus dudas |
Protección contra la legionela gracias al tratamiento automatizado del agua
La empresa Holland Water ha desarrollado un sistema eficaz contra los peligros de la contaminación por legionela: "HW Bifipro" es un sistema patentado de tratamiento del agua basado en la tecnología de ionización de cobre y plata, que consta de una placa de tratamiento del agua de fácil instalación y una unidad de control. El sensor central es un caudalímetro de ifm.
La importancia del agua limpia se ve ilustrada por los ejemplos de un hotel y un hospital. Las bacterias, incluida la legionela, pueden suponer un peligro para la salud como consecuencia de su multiplicación masiva. Las bacterias de legionela entran en las vías respiratorias mediante la inhalación de pequeñas gotas de agua contaminada o agua pulverizada. En este caso, el sistema de Holland Water ofrece una protección fiable contra la legionela.