- Agua y saneamiento
- Instalación compacta de deshidratación de biomasa
Instalación compacta de deshidratación de biomasa
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/de/shared/branchen/wasser-abwasser/isv-umwelt-dekanter.jpg?v=-624781444)
Sus ventajas con la automatización digitalizada
IO-Link reduce los trabajos de cableado de 2 días y medio a 2 horas | |
Optimización de procesos y localización de errores de forma remota | |
Máxima transparencia de la instalación hasta cada sensor individual |
ISV-Umwelt: instalaciones móviles de deshidratación de biomasa
Los lodos de depuración se acondicionan para el tratamiento térmico mediante una centrifugadora. Sin embargo, para que los lodos de depuración puedan utilizarse como combustible, es necesario separar su contenido sólido del alto contenido en agua, el cual supone más del 97% de la masa.
Aquí es donde entra en juego la empresa ISV-Umwelt de Langelsheim. El fundador y director general, Sven Penkwitt, explica: "Construimos instalaciones móviles de deshidratación de biomasa y las alquilamos a nuestros clientes de forma temporal o permanente".
Uno de estos clientes es la depuradora municipal de Diepholz, donde ISV-Umwelt instala una de sus instalaciones cuatro veces al año por espacio de una semana. "Durante este tiempo, de unos 2.400 metros cúbicos de lodos que se acumulan en grandes tanques durante un período de tres meses, se separan alrededor de 72 toneladas de materia seca que después puede utilizarse para el reciclaje térmico".
Para lograr un resultado óptimo de deshidratación, el proceso debe poder adaptarse individualmente en varios puntos. Y aquí es donde entra en juego ifm: como especialista en automatización, ifm ofrece una amplia gama de sensores y soluciones de automatización que permiten ajustar con precisión las secuencias del proceso, así como visualizar y diagnosticar de forma transparente hasta el último detalle.