- Agua y saneamiento
- Control de válvulas en una planta de lavado por contracorriente
Control de válvulas en una planta de lavado por contracorriente
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/applikationsberichte/lower-murray-water/ifm-lower-murray-water-01.jpg?v=-767037328)
Sus ventajas con la automatización digitalizada
IO-Link reduce el esfuerzo de cableado en un 80%. | |
Sencillo control del estado in situ y mantenimiento a distancia. | |
Transmisión digital y directa de los datos al sistema de control y al nivel informático gracias a las interfaces Ethernet/IP. |
Lower Murray Water: control de válvulas en una planta de lavado por contracorriente
Para abastecer de forma fiable a unos 80000 clientes en un área de aproximadamente 14600 kilómetros cuadrados, la empresa australiana de distribución de agua Lower MurrayWater trata el agua bruta del río Murray en nueve de sus plantas para convertirla en agua potable. Durante el proceso de filtración, se filtran las partículas en suspensión más pequeñas que no se hayan eliminado todavía del agua por medio de la floculación, la precipitación o la sedimentación. Dado que los filtros se van obstruyendo a medida que se depositan más partículas, es necesaria una limpieza periódica mediante un método de lavado por contracorriente. Para garantizar que el proceso de lavado por contracorriente sea autónomo y que no entre agua contaminada en el agua potable ya tratada, Lower Murray Water supervisa las válvulas con el sensor inteligente MVQ101.