- Agua y saneamiento
- Moderno sistema de supervisión de bombas con IO-Link
Moderno sistema de supervisión de bombas con IO-Link
Sus ventajas con la automatización digitalizada
IO-Link reduce el esfuerzo de cableado en un 80%. | |
Sencillo control del estado in situ y mantenimiento a distancia. | |
Transmisión digital y directa de los datos al sistema de control y al nivel informático gracias a las interfaces Ethernet/IP. |
Midvaal Water: moderno sistema de supervisión de bombas con IO-Link
La empresa de distribución de agua sudafricana Midvaal Water Company asegura el abastecimiento de agua potable en un área de unos 900 kilómetros cuadrados. La empresa, situada a orillas del río Vaal, extrae el agua bruta y la pone a disposición de los consumidores tras su tratamiento.
Midvaal confía en una supervisión integral de las motobombas con el objetivo de asegurar el suministro de agua potable. Para ello se utiliza principalmente la tecnología IO-Link, que ha reducido el tiempo de cableado en un 80%. Además, ahora es posible una monitorización remota de la estación de bombeo.