• Productos
  • Industrias
  • IIoT y soluciones
  • Servicios
  • Empresa
  1. moneo: plataforma IIoT
  2. Productos
  3. moneo configure
  4. moneo configure PLC Tools

Complemento moneo configure PLC Tools

Sencilla parametrización GSDML de equipos IO-Link

Los archivos GSDML describen la pasarela maestra IO-Link ProfiNet y funcionan como un "driver" para los equipos ProfiNet. Contienen todos los parámetros relevantes y son necesarios para configurar el equipo en el portal TIA (Totally Integrated Automation) de Siemens / S7 Classic.

Sin embargo, la integración y, por tanto, también la visualización de los parámetros de los equipos IO-Link no es estándar y a menudo requiere una programación adicional.

Con "moneo configure PLC Tools", ifm le ofrece ahora una sencilla herramienta de parametrización GSDML.

Los archivos GSDML de los maestros de ifm de la gama Al14xx, así como del tipo AL1304-07, se pueden parametrizar e integrar en el entorno del sistema de control en 3 pasos. Añada los parámetros del equipo más importantes para usted en el archivo GSDML, expórtelo e impleméntelo en el Portal TIA. De esta forma ya no es necesario leer las fichas técnicas ni configurar los bits correctos, en muy poco tiempo podrá adaptar los archivos GSDML a sus necesidades.

Parametrización sencilla de archivos GSDML de las pasarelas maestras IO-Link de ifm (AL14xx y AL1304-07) con moneo configure PLC Tools.

Fácil de usar: una herramienta para todos los equipos IO-Link y una transferencia automática de los ajustes en caso de sustitución de los equipos reducen la carga de trabajo gracias a los archivos definidos.

Clara visualización: utilice la sencilla interfaz de moneo configure y acceda a los parámetros del equipo IO-Link directamente en el portal TIA.

Asesoramiento de nuestros expertos

Juntos haremos que su proyecto sea fructífero.

¿Le hemos convencido? ¡Entonces póngase en contacto con nosotros! Le acompañamos en su camino. En función de sus requerimientos, nuestro equipo de ventas de sistemas le respaldará desde el principio: desde el asesoramiento estratégico, pasando por el desarrollo de soluciones individuales de software y hardware y su correspondiente implementación, hasta servicios complementarios.