- Gama de sensores de nivel
- Medición continua del nivel
- Zonas asépticas
Sensores de nivel para aplicaciones asépticas
Gama de sensores | Longitud de montaje | Tecnología | Señal | Particularidades |
---|---|---|---|---|
![]() LR |
100…2000 mm | Ondas radar guiadas | • Transmisor • Salida de conmutación • IO-Link |
• Sencillo montaje desde arriba • Las varillas se pueden cortar a medida • Certificado según el estándar 3A para el uso en aplicaciones de limpieza COP (Clean-Out-of-Place) |
![]() PI |
Sin límites | Presión hidrostática | • Transmisor • Salida de conmutación • IO-Link |
• Montaje en el fondo del depósito • Transmisor de 2 hilos con pantalla |
![]() PG |
Sin límites | Presión hidrostática | • Transmisor • Salida de conmutación |
• Montaje en el fondo del depósito • Manómetro / pantalla digital |
![]() PM |
Sin límites | Presión hidrostática | • Transmisor • IO-Link |
• Montaje en el fondo del depósito • Transmisor de 2 hilos |
![]() LW27 |
Sin límites | Radar | • Transmisor • Salida de conmutación • IO-Link |
• Principio de medición sin contacto • Rango de medición 10 m |