You probably do not come from: Argentina. If necessary, change to:United States
  1. Gama de sensores de nivel
  2. Medición continua del nivel
  3. Material a granel

Sensores de nivel para material a granel

Gama de sensores Rango de medición Tecnología Señal Particularidades

KQ10
228 mm
Se pueden combinar varios equipos
Capacitiva • Salida de conmutación
• IO-Link
• Montaje en el exterior de depósitos no metálicos mediante abrazadera o cinta adhesiva
• Combinación de varios equipos en tanques grandes
• Indicación clara del nivel mediante barra de LED

UGT, UIT
Hasta 8 m Ultrasonidos • Transmisor
• Salida de conmutación
• IO-Link
• Detección precisa del nivel independiente del fluido
• Nivel real a través de IO-Link

O1D

Hasta 9,8 m
Fotoeléctrica • Transmisor
• Salida de conmutación
• IO-Link
• Tecnología PMD Time of Flight
• Independiente del color/ángulo
• Distancia/nivel a través de IO-Link

O3D
Hasta 8 m Fotoeléctrica 3D • Transmisor
• Salida de conmutación
• Interfaz de datos de proceso Ethernet
• Tecnología PMD Time of Flight
• Independiente del color/ángulo
• Evaluación visual de distancia, nivel o volumen