- Gama de sensores de nivel
- Medición continua del nivel
- Fluidos a base de agua
Sensores de nivel para fluidos a base de agua
Gama de sensores | Longitud de montaje | Tecnología | Señal | Particularidades |
---|---|---|---|---|
![]() LR |
100…2000 mm | Ondas radar guiadas | • Transmisor • Salida de conmutación • IO-Link |
• Sencillo montaje desde arriba • Las varillas se pueden cortar a medida • Excelente alternativa a los interruptores de flotador mecánicos |
![]() LK / LT |
264…728 mm | Capacitiva | • Transmisor • Salida de conmutación • IO-Link |
• Sencillo montaje desde arriba • Protección independiente contra exceso de llenado • Versiones LT con indicación de temperatura |
![]() KQ10 |
228 mm Se pueden combinar varios equipos |
Capacitiva | • Salida de conmutación • IO-Link |
• Montaje en el exterior de depósitos no metálicos mediante abrazadera o cinta adhesiva • Combinación de varios equipos en tanques grandes • Indicación clara del nivel mediante barra de LED |
![]() PS |
0…1 bares | Presión hidrostática | Transmisor | • Simplemente se sumerge en el depósito • Transmisor de 2 hilos • Compensación de la presión mediante cable con tubo capilar |
![]() PN |
Sin límites | Presión hidrostática | • Transmisor • Salida de conmutación • IO-Link |
• Montaje en el fondo del depósito • Pantalla bicolor |
![]() PG |
Sin límites | Presión hidrostática | • Transmisor • Salida de conmutación |
• Montaje en el fondo del depósito • Manómetro / pantalla digital |
![]() PA / PX |
Sin límites | Presión hidrostática | Transmisor | • Montaje en el fondo del depósito • Transmisor de 2 hilos |
![]() UGT, UIT |
Hasta 8 m | Ultrasonidos | • Transmisor • Salida de conmutación • IO-Link |
• Detección precisa del nivel independiente del fluido • Nivel real a través de IO-Link |
![]() LW21 |
Sin límites | Radar | • Transmisor • Salida de conmutación • IO-Link |
• Principio de medición sin contacto • Medición directamente o a través de paredes no metálicas • Independiente de la presión, la temperatura o la viscosidad |