You probably do not come from: Argentina. If necessary, change to:United States

Detectores para cilindros

Con alta presión o en los espacios de instalación más reducidos:

Los detectores para cilindros se utilizan en aplicaciones donde los pistones convierten la fuerza de la presión del aire o del aceite en movimiento. Determinan las posiciones finales del pistón del cilindro. Esto ayuda a automatizar el siguiente paso del proceso tras el cilindro y, por tanto, a optimizar las secuencias de movimiento de las instalaciones o máquinas móviles.

Características de los detectores para cilindros


Fijación con autobloqueo para un montaje rápido y un ajuste sencillo

Se introducen por la parte superior en la ranura

Compatibles con las ranuras en C y en T más habituales

Variantes con conector o cable de conexión

Amplia gama de adaptadores