You probably do not come from: Argentina. If necessary, change to:United States
  1. Detectores para cilindros
  2. Detector para cilindros con IO-Link

Detector inteligente para cilindros con ranura en C y T

Supervisión de cilindros sin interferencias

El detector para cilindros MK con IO-Link convence por sus dos salidas de conmutación de hardware parametrizables y otras funciones que son posibles gracias a la transmisión digital de datos. Por ejemplo, el detector puede aprender el tiempo de carrera de referencia y compararlo con el valor real con ayuda de la función de aprendizaje. Además, la función de almacenamiento de datos facilita la sustitución y puesta en marcha del detector.

Con una longitud de montaje de 30 milímetros, el detector es perfecto para controlar las posiciones finales de los cilindros de carrera corta. Gracias a dos puntos de conmutación parametrizables, es capaz de supervisar hasta dos posiciones finales. Esto permite ahorrar tiempo y costes gracias a un menor esfuerzo de montaje y cableado.

Gracias a sus dos puntos de conmutación y a la salida de señal lineal, el detector para cilindros también resulta idóneo para el control de calidad en línea. El imán situado en el émbolo garantiza la detección de campos magnéticos desde un punto anterior a la carcasa del sensor. En total, se alcanza un rango de detección de hasta 50 milímetros.

Ventajas del producto

Un detector con dos puntos de conmutación parametrizables
Gracias a esta ventaja, no solo se puede disfrutar de funciones adicionales y aumentar la productividad, sino también ahorrar tiempo y costes.
Mantenimiento preventivo gracias a las funciones de diagnóstico
Reducción de los tiempos de inactividad y los costes resultantes con ayuda de la medición del tiempo de carrera, el contador de ciclos de conmutación y el registro de la temperatura del equipo.
Acceso remoto gracias a IO-Link
Permite el acceso remoto a los parámetros del detector, por lo que también será posible su configuración desde fuera de la máquina.
Rápida puesta en marcha
Reducción del tiempo de montaje, ya que un solo detector cubre dos puntos de conmutación, así como un ajuste más flexible de los puntos de conmutación mediante la función digital de aprendizaje.
Fácil sustitución gracias al almacenamiento de datos
La transferencia automática de los ajustes configurables individualmente garantiza una fácil sustitución de los detectores.

Aplicaciones

Ambas posiciones finales del cilindro de carrera corta

El detector para cilindros con IO-Link puede supervisar las dos posiciones finales de un cilindro con una carrera corta de hasta 50 mm gracias al segundo punto de conmutación parametrizable. Las señales se pueden ajustar en función de los tipos de cilindro utilizados.

Supervisión continua de la posición

Este detector puede realizar tareas de supervisión de gran precisión en cilindros neumáticos. Con propiedades tan relevantes como una repetibilidad de 0,2 mm, un error de linealidad <5 % y una resolución de 0,01 mm, el detector resuelve fácilmente las tareas de control de calidad.

Control de calidad en línea

Gracias al segundo punto de conmutación, el detector para cilindros IO-Link es idóneo para detectar piezas de trabajo y posibles errores de colocación. Mediante la función de ventana, se puede detectar un error de colocación de la máquina y comunicarlo directamente a un sistema de control.

Monitorización de condiciones

Es posible un control óptimo del rendimiento de la máquina, incluso durante largos periodos de tiempo. Gracias a la nueva función "Teach in Application", el detector también puede asumir funciones de diagnóstico del cilindro neumático. El detector determina un tiempo de funcionamiento de referencia y puede detectar cuándo y cuánto se desvían los tiempos de carrera actuales del estado ideal basándose en una comparación permanente entre el objetivo y la realidad. Solo se emitirá una advertencia si se supera o no se alcanza la tolerancia específica de la aplicación establecida por el usuario.

Conexión del sistema

Comunicación digital con el detector

  • Transmisión precisa de la posición del émbolo
  • Resolución alta y constante en todo el rango de medición
  • Reducción del esfuerzo de cableado mediante el uso de maestros IO-Link descentralizados
  • Documentación digital completa
  • Datos de sensores utilizables en el contexto del IIoT

moneo: la plataforma IIoT

  • Posibilidad de planificar las tareas de mantenimiento
  • Parametrización
  • Monitorización de condiciones
  • Intercambio entre OT e IT

Valor añadido gracias a IO-Link

  • Adaptador Bluetooth
    Permite acceder a los sensores a través de un smartphone para parametrizar y leer fácilmente los valores del proceso y los eventos de todos los equipos IO-Link conectados al maestro.
    Se pueden adaptar puntos de conmutación flexibles, especialmente para reequipar cilindros neumáticos. Esto permite acceder a los sensores a través del smartphone para una fácil parametrización. Existen herramientas sencillas para un ajuste puntual, en función de la aplicación.
  • Mantenimiento remoto
    Mantenimiento y parametrización a distancia mediante sistemas de bus de campo habituales a través de IO-Link
    - No son necesarias superestructuras
    - Reducción de costes y aumento de la seguridad
  • Plug & Work
    El detector para cilindros se puede parametrizar rápida y fácilmente a través de IO-Link. Solo es necesario ajustar un parámetro.
  • Transmisión sin pérdidas de datos
    IO-Link permite una transmisión sin pérdidas de datos, ya que se descartan las pérdidas por conversión gracias a una comunicación digital. La transmisión de datos tampoco se ve afectada por influencias externas, como los campos electromagnéticos.

Ejemplo de cálculo de ROI

Los tiempos de inactividad no deseados son especialmente relevantes en las plantas de fabricación con un elevado índice de producción de productos. El fallo de un amortiguador neumático de poca importancia en un carro lineal de una cadena de producción de montaje ha provocado la parada de la instalación durante un tiempo. Con el nuevo detector, es posible controlar el tiempo de carrera de este carro lineal o de cualquier actuador lineal con imán.

Línea de producción totalmente automática con 6 000 piezas/día en 2 turnos
Parada por amortiguador defectuoso 2 h T
Personal de mantenimiento 50 €/h K
Parada de la producción 375 piezas/hora a 10 € 3 750 €/h P
(no se incluyen los productos descartados)
Costes del amortiguador 30 € M
Número de casos de avería al año 2 E
Ahorro anual S
S = ((K+P) x T x E) + M
S = 15 230 €

Preguntas frecuentes

Productos