You probably do not come from: Argentina. If necessary, change to:United States
  1. Detectores para cilindros
  2. Detectores para cilindros neumáticos

Detectores para cilindros neumáticos

Los detectores para cilindros se utilizan para detectar la posición del pistón en los cilindros neumáticos. Se instalan directamente en el cilindro. A través de la pared de la carcasa, la cual está compuesta por materiales no magnetizables (por ejemplo aluminio, latón o acero inoxidable), los equipos detectan los imanes anulares que se encuentran en el émbolo. Pueden montarse directamente en cilindros con ranura en C y en T, así como en cilindros lisos, con tirantes, lobulados o con ranura trapezoidal mediante adaptador.

No se requiere adaptación

Se requiere adaptación

Cilindros con ranura en T

La ranura en T es la más utilizada en los cilindros neumáticos. Por lo general, no se requieren accesorios para el montaje de los detectores para cilindros con ranura en T de ifm. Los detectores pueden introducirse fácilmente en la ranura y fijarse con la excéntrica.
Los detectores para cilindros se pueden montar sin accesorios en una ranura en T con un ancho de 5,1 a 5,7 mm. La altura efectiva de la excéntrica debe estar entre 3,3 y 4,5 mm.

Cilindro Sección transversal Fabricantes típicos
Festo ADN
Festo DSBC
Festo AEVC
SMC CP95

Cilindros con ranura en C

La ranura en C está extendida sobre todo en la región asiática.Por lo general, no se requieren accesorios para el montaje de los detectores para cilindros con ranura en C de ifm. Los detectores pueden introducirse fácilmente en la ranura y fijarse con la excéntrica.
Los detectores para ranura en C también se pueden montar en una ranura en T utilizando el adaptador E11928.
Los detectores para cilindros se pueden montar sin accesorios en una ranura en C con un ancho de 3,0 a 3,3 mm. La altura efectiva de la excéntrica debe estar entre 3,0 y 4,0 mm.

Cilindro Sección transversal Fabricantes típicos
Festo ADN-S
SMC CP96
SMC C55
SMC CQ2

Cilindros lobulados y con tirantes

El diseño de los cilindros lobulados o con tirantes es, en principio, similar. Si no se encuentra ninguna ranura adicional en el cilindro neumático, se necesitan accesorios para montar el detector. Los accesorios disponibles están adaptados a los detectores para cilindros con ranura en T de ifm. Los accesorios de montaje se deben seleccionar en función del ancho de sujeción.

Cilindro Sección transversal Fabricantes típicos
Festo
SMC C96

Cilindros lisos

Los cilindros lisos no tienen ranura de fijación ni ningún elemento de fijación como un tirante. Por lo tanto, se requieren accesorios adicionales para la adaptación del detector para cilindros con ranura en T. Esto varía en función del diámetro del pistón y del material.

Cilindro Sección transversal Fabricantes típicos
Festo DSNU
SMC C85

Cilindros con ranura trapezoidal

La ranura trapezoidal o de cola de milano suele ser más ancha que una ranura en T convencional. Por lo tanto, para la fijación del detector para cilindros con ranura en T se requieren accesorios. Esto varía en función del ancho de la ranura del cilindro.

Cilindro Sección transversal Fabricantes típicos
Festo DSNU
SMC C85

Ranura de cilindro específica del fabricante

Además de los tipos de cilindros utilizados habitualmente en el mercado, siempre existen ranuras específicas de los fabricantes. Para el montaje de detectores para cilindros con ranura en T en este tipo de cilindros están disponibles adaptadores específicos.

Adaptadores para montaje en cilindros específicos del fabricante

Selección según la aplicación

Aplicación Ventajas Ir a los productos

Soldadura
  • Conector con revestimiento Safecoat
  • Tubo protector de PTFE para evitar daños causados por salpicaduras de soldadura
Utilización en aplicaciones de soldadura

Limpieza a alta presión
  • Grado de protección IP69K
  • Cable PVC
Utilización en zonas húmedas

Utilización en zonas explosivas
  • Para circuitos de seguridad intrínseca
  • Requiere amplificador de aislamiento Namur
  • Se puede utilizar en todas las zonas Atex
Atex II 1 D / G
  • Se puede utilizar en la zona 22
Atex II 3 D
  • Se puede utilizar en la zona 2
Atex II 3 G