You probably do not come from: Argentina. If necessary, change to:United States
  1. Detectores para cilindros
  2. Detectores para cilindros hidráulicos

Detectores para cilindros hidráulicos

Los detectores de posición resistentes a la presión se utilizan generalmente para la detección de pistones en cilindros hidráulicos. Detectan exclusivamente metales ferromagnéticos. Aparte de su uso como detectores de final de carrera en cilindros hidráulicos, los detectores también pueden ser utilizados en otros componentes hidráulicos, tales como válvulas o bombas.

La carcasa completamente metálica de una sola pieza de acero inoxidable de gran calidad garantiza una protección fiable frente a picos de presión hasta 1000 bares (presión de rotura) y resiste hasta 10 millones de ciclos de presión. El amplio rango de temperatura de funcionamiento y el elevado grado de protección de los detectores permiten el uso en entornos industriales extremadamente agresivos.

Schnittzeichnung Hydraulikzylinder

Detectores de acero inoxidable especialmente robustos

ifm electronic ofrece un desarrollo propio a medida para los altos requisitos de los detectores en cilindros hidráulicos.
El detector está fabricado con una carcasa de acero inoxidable de una sola pieza. De este modo, los requisitos de presión de hasta 500 bares de funcionamiento pueden cumplirse de forma permanente. Además, la robusta carcasa del detector también soporta los picos de presión y las presiones de rotura que se producen en estas aplicaciones. Los detectores de la gama MFH se hermetizan mediante una junta tórica y una junta de soporte. En los detectores de la gama M9H, la junta tórica se inserta de forma radial y ofrece un tope mecánico adicional durante el montaje.

El detector registra la posición final de cilindros hidráulicos utilizados en máquinas móviles o en técnicas de conformación. Por regla general, aquí se detecta un paso entre el vástago y el pistón. El principio de funcionamiento solo detecta los metales ferromagnéticos (acero). En el propio detector, una célula electrónica de medición magnetorresistiva (célula MR) detecta el campo magnético permanente adyacente dentro del sensor. Esta célula MR se encuentra así en un campo magnético permanente. Como la carcasa de acero inoxidable no influye en el campo magnético, solo se detecta el metal ferromagnético del vástago. Así, se puede aproximar un metal ferromagnético y el campo interno cambia de tal manera que la electrónica posterior genera una señal de conmutación correspondiente.

Gama de detectores Salidas Conexión Propiedades

Detectores para cilindros hidráulicos
  • DC PNP / NPN
  • NA/NC
  • M12
  • Cable pigtail con M12
  • Cable pigtail con AMP
  • Cable
  • Resistente a presiones hasta 500 bares
  • Extremadamente robustos gracias a la superficie activa metálica
  • Alta presión de rotura
  • Diseño de la carcasa según la norma industrial
  • Expectativa de vida útil de más de 10 millones de ciclos de presión