- Módulos IO-Link
- Tecnología
- Filtros de entrada digitales
Filtros de entrada digitales
Disponibles en los módulos StandardLine.
Las señales de entrada pueden ser modificadas a través de diferentes filtros antes de ser transmitidas por medio de IO-Link. Están disponibles los siguientes filtros que se aplican en este orden para la señal de entrada:
- Pin de entrada
- Filtro antirrebote
- Función de retención
- Función de inversión
- Entrada de datos del proceso
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/microsites/io-link-master-module/m12-technology/ifm-technology-digital-input-filters.png?v=394844804)
Cada uno de los filtros puede ser configurado por separado a través de IO-Link.
Filtro antirrebote
- El equipo detecta señales con una longitud de como mínimo 1,5 ms. Las señales que son más cortas no se detectan
- El filtro de entrada antirrebote elimina señales parásitas causadas por interruptores mecánicos. El filtro proporciona a las señales de entrada un retardo (tiempo antirrebote) en la salida del filtro. Todas las señales que son más cortas que el tiempo antirrebote configurado, son ignoradas por el filtro
Función de retención
- Este filtro prolonga impulsos cortos de entrada. El filtro se configura a través de los siguientes parámetros
- Tiempo de retención: duración del impulso a la cual se deben prolongar los impulsos cortos
- Los impulsos que duran más que el tiempo de retención no serán prolongados
- Estado de retención: nivel de entrada que debe ser prolongado (HIGH o LOW)
Función de inversión
- Esta función invierte la lógica de la señal entrante