- Módulos IO-Link
- Tecnología
- Información de estado en los datos del proceso
Información de estado en los datos del proceso
Comunicación de datos del maestro al módulo de salida
El PLC puede controlar cada salida en cualquier módulo de salida que esté conectado al maestro IO-Link. El maestro envía 4 bytes de datos cíclicos. La salida conmuta cuando el bit correspondiente en los datos del proceso es "1".
Respuesta del módulo de salida al maestro:
El PLC puede leer la información de estado de cada módulo. En el byte 4 el módulo puede detectar la subtensión, un cortocircuito y el estado general del mismo.
- Si se produce una sobrecarga o un cortocircuito en una de las dos fuentes de alimentación, todos los bits de error de ese "lado" cambian a "1""
Si la corriente total de un lado es demasiado alta, el equipo desconecta el lado sobrecargado y lo bloquea. Para volver a habilitar las salidas en ese lado, existen 3 métodos:
Método A:
- Ajustar el byte 0 y el byte 2 a 0 a través de la salida de datos del proceso IO-Link
- Se habilita de nuevo el lado izquierdo
- Ajustar el byte 1 y el byte 3 a 0 a través de la salida de datos del proceso IO-Link
- Se habilita de nuevo el lado derecho
Método B:
- Desconectar el módulo de la fuente de alimentación y conectarlo de nuevo
- Se habilitan ambos lados
Método C:
Después de eliminar el origen del cortocircuito, el usuario puede enviar comandos IO-Link que habilitan la desconexión en el lado derecho y en el izquierdo:
- 208 Restablecimiento de la desconexión en el lado izquierdo
- 209 Restablecimiento de la desconexión en el lado derecho
En caso de subtensión en el lado izquierdo o derecho, el bit UVL o UVR indica este error.
La información de "estado" en el byte 6 es una copia de la variable [Estado del equipo] en el canal de datos del proceso:
(0) Equipo OK
(1) Mantenimiento requerido
(2) Fuera de la especificación
(3) Comprobación de funcionamiento
(4) Fallo