- Módulos IO-Link
- Tecnología
- Separación galvánica del suministro de tensión
Separación galvánica del suministro de tensión
- Según la nueva especificación del IO-Link, el suministro de tensión está aislado eléctricamente del maestro IO-Link
- Las tensiones Aux 1 (azul) y Aux 2 (verde) están separadas galvánicamente entre sí
- Energía auxiliar
- Salida
- Debido a la separación galvánica de las salidas, estas pueden ser desconectadas por separado de una fuente del nivel superior sin que se desconecten las otras salidas o sin que se interrumpa la comunicación IO-Link
- Energía auxiliar
- Salida
Limitación de potencia en módulos de salida
- En lugar de la corriente saliente de cada una de las salidas, se controla y limita la corriente de la tensión de alimentación
- Se pueden activar 1,8 A por tensión de alimentación
- El usuario puede variar la carga de las salidas