You probably do not come from: Argentina. If necessary, change to:United States
  1. Detectores capacitivos según la aplicación
  2. Resistencia a productos químicos

Detectores capacitivos resistentes a productos químicos

Sensor Tipo Alimentación Alcance Diseño mecánico Ventajas


KF

M12

• DC PNP
• DC NPN

hasta 12 mm
  • Carcasa de acero inoxidable
  • Superficie activa de PEEK
  • Alta inmunidad a interferencias
  • Disponibles versiones enrasables y no enrasables
  • Ajuste a través de potenciómetro


KG

M18 • DC PNP
• DCNPN
hasta 8 mm
  • Carcasa de plástico PP resistente
  • Alta inmunidad a interferencias
  • Función de salida normalmente abierto / normalmente cerrado programable
  • Clara visualización del estado de conmutación mediante anillo LED