You probably do not come from: Argentina. If necessary, change to:United States
  1. Detectores capacitivos según la aplicación
  2. Automatización industrial

Utilización en automatización industrial

Sensor Tipo Alimentación Alcance Diseño mecánico Ventajas


KF

M12 • DC PNP
• DC NPN
hasta 12 mm • Carcasa de acero inoxidable
• Superficie activa de PEEK
  • Disponibles versiones enrasables y no enrasables
  • Ajuste a través de potenciómetro


KG

M18 • DC PNP
• DC NPN
• AC/DC
hasta 30 mm • Carcasa de plástico
• Superficie activa de plástico
  • Disponibles versiones no enrasables y semienrasables
  • Ajuste a través de potenciómetro y botones
  • Versiones disponibles con funcionalidad IO-Link


KI

M30 • DC PNP
• DC NPN
• AC/DC
hasta 40 mm • Carcasa de acero inoxidable
• Carcasa de plástico
• Superficie activa de plástico
  • Disponibles versiones enrasables, no enrasables y semienrasables
  • Ajuste a través de potenciómetro y botones
  • Versiones disponibles con funcionalidad IO-Link

KQ5
20 x 7 x 48 mm • DC PNP 12 mm, montaje no enrasado Sencillo montaje mediante adaptador y bridas de fijación
  • Sencilla comunicación a través de IO-Link
  • Indicación bien visible del estado de conmutación

KQ6
20 x 14 x 48 mm • DC PNP
• DC NPN
12 mm, montaje no enrasado Sencillo montaje mediante adaptador y bridas de fijación
  • Sencilla comunicación a través de IO-Link
  • Indicación bien visible del estado de conmutación


KQ10

250 x 28 x 16,7 mm • DC PNP
• DC NPN
Rango de medición de nivel
200 mm
Tres sensores de nivel en un solo equipo
  • Medición continua del nivel desde el exterior
  • Sin exposición al fluido gracias a la detección sin contacto
  • Las adherencias se pueden detectar e indicar para mejorar la calidad del proceso
  • Vinculación de varios KQ10 a través de IO-Link

AC/DC
Diversas carcasas cilíndricas y rectangulares • AC/DC hasta 60 mm • Carcasa de plástico
• Superficie activa de plástico
  • Equipos con etapa de salida AC/DC combinada
  • Tecnología de dos hilos
  • Versiones con conector, bornero o cable