- Detectores capacitivos según la aplicación
- Zonas explosivas
Utilización en zonas explosivas
Sensor | Tipo | Alimentación | Alcance | Homologaciones | Ventajas |
---|---|---|---|---|---|
![]() KG |
M18 | • DC NAMUR | • 8 mm | • ATEX II 1D • ATEX II 1G • CE • CCC • IECEx |
|
![]() KI |
M30 |
• DC PNP |
• 15 mm |
• ATEX II 1D |
|
![]() KX |
M34 | • DC NAMUR | • 15 mm |
• ATEX II 1D |
|
![]() KD |
105 x 80 x 42 mm |
• DC PNP |
• 60 mm | • ATEX II 3D • CE |
|