![](/responsive/medium/content/gallery/microsites/kapazitiv/tables/kg5300.png?v=1594044788) KG53 |
M18 |
• DC PNP • DC NPN |
• 0.5...9 mm semienrasable • 0.5...30 mm no enrasable |
• Normalmente abierto • Normalmente cerrado |
- Sencillo ajuste del alcance
- Alto grado de protección para las exigencias de entornos industriales agresivos
- Utilización en fluidos con altas temperaturas
- Para la detección de la posición o el control del nivel
|
![](/responsive/medium/content/gallery/microsites/kapazitiv/tables/kg6000.png?v=1594045311) KG6 |
M18 |
• DC PNP • DC NPN |
• 0.5...9 mm semienrasable • 0.5...30 mm no enrasable |
• Seleccionable |
- Sencillo ajuste del alcance
- Indicación de señal para un ajuste perfecto del punto de conmutación
- Alto grado de protección para las exigencias de entornos industriales agresivos
- Utilización en fluidos con altas temperaturas
- Para la detección de la posición o el control del nivel
|
![](/responsive/medium/content/gallery/microsites/kapazitiv/tables/ki5300.png?v=1594046079) KI53 |
M30 |
• DC PNP • DC NPN |
• 0.5...24 mm semienrasable • 0.5...40 mm no enrasable |
• Normalmente abierto • Normalmente cerrado |
- Sencillo ajuste del alcance
- Alto grado de protección para las exigencias de entornos industriales agresivos
- Utilización en fluidos con altas temperaturas
- Para la detección de la posición o el control del nivel
|
![](/responsive/medium/content/gallery/microsites/kapazitiv/tables/ki6000.png?v=1596403704) KI6 |
M30 |
• DC PNP • DC NPN |
• 0.5...24 mm semienrasable • 0.5...40 mm no enrasable |
• Seleccionable |
- Sencillo ajuste del alcance
- Indicación de señal para un ajuste perfecto del punto de conmutación
- Alto grado de protección para las exigencias de entornos industriales agresivos
- Utilización en fluidos con altas temperaturas
- Para la detección de la posición o el control del nivel
|
![](/responsive/medium/content/gallery/microsites/kapazitiv/tables/kn5121.png?v=1431756642) KN |
M30 |
• DC PNP |
• Programable |
• Botón |
- Para uso en máquinas de plásticos y cristalizadores
- Detección del nivel de granulados hasta con 250°C
- Indicadores LED para el control de disponibilidad, estado de conmutación y funcionamiento.
- Inmunidad a descargas electrostáticas
|
![](/responsive/medium/content/gallery/microsites/fuellstand/kq10xx.png?v=533935637) KQ10 |
250 x 28 x 16,7 mm |
• DC PNP • DC NPN |
Rango de medición de nivel 200 mm |
• Programable |
- Medición continua del nivel desde el exterior
- Sin exposición al fluido gracias a la detección sin contacto
- Tres sensores de nivel en un solo equipo
- Las adherencias se pueden detectar e indicar para mejorar la calidad del proceso
- Vinculación de varios KQ10 a través de IO-Link
|