You probably do not come from: Argentina. If necessary, change to:United States
  1. Sensores ultrasónicos
  2. Gama de productos
  3. Amplios alcances

Amplios alcances de hasta 8 metros

Los sensores ultrasónicos de ifm de tipo M30 se caracterizan por su alcance de hasta 8 metros. Por ello, estos equipos son idóneos para la detección de objetos a grandes distancias o para la supervisión continua de niveles de, por ejemplo, materiales a granel o líquidos. Gracias a IO-Link, el ancho del haz de sonido se puede ajustar individualmente y adaptar a la aplicación. Esto evita reflexiones no deseadas en el interior del tanque.

Características principales:

  • Tipo M30
  • Amplios alcances de hasta 8 m
  • El transductor acústico vibratorio disminuye la acumulación de suciedad
  • Emisión digital o analógica de los valores de medición
  • Medición continua de distancia sin contacto

Valor añadido gracias a IO-Link:

  • Haz de sonido ajustable para la adaptación a la aplicación
  • Sencilla parametrización
  • Transmisión del valor de medición con precisión milimétrica
  • Posibilidades de diagnóstico: p. ej., contador de horas de funcionamiento y calidad del eco

Seleccionar producto

Asesoramiento de nuestros expertos

Juntos haremos que su proyecto sea fructífero.

¿Le hemos convencido? ¡Entonces póngase en contacto con nosotros! Le acompañaremos durante todo su proyecto. En función de sus requerimientos, el equipo de ventas de sistemas de ifm le respaldará desde el principio: desde el asesoramiento estratégico, pasando por el desarrollo de soluciones individuales de software y hardware y su correspondiente implementación, hasta servicios adicionales.