You probably do not come from: Argentina. If necessary, change to:United States
  1. Sensores ultrasónicos
  2. Gama de productos
  3. Sensores completamente metálicos

Sensores completamente metálicos: equipos robustos para entornos difíciles

Aplicación universal
Versatilidad fiable: puede utilizarse para la medición de nivel y la detección de objetos.
Alta resistencia
Resistente a las influencias externas gracias al grado de protección IP 69K y a la carcasa de acero inoxidable 316. Instala y olvídate.
El mejor, con diferencia
Detección sin contacto incluso de objetos difíciles en un rango de hasta 2,5 metros.
Procesos siempre bajo control
Medición continua de distancia para la máxima transparencia y una capacidad de actuación más rápida en caso necesario.

Aunque no haya contacto directo con el fluido, los vapores y humos agresivos pueden afectar en gran medida al funcionamiento y a la vida útil de un sensor. La superficie del sensor de los equipos estándar está desprotegida y, por tanto, es susceptible a fluidos como los agentes de limpieza, los refrigerantes o lubricantes. Los sensores ultrasónicos completamente metálicos disponen de una carcasa de acero inoxidable y, por tanto, están protegidos de cualquier influencia. Incluso el conector es de acero inoxidable de alta calidad (inox 316). Esto hace que el sensor sea resistente a las influencias externas y aumenta su vida útil.

El sensor se completa con una interfaz IO-Link, que permite ajustar y leer cómodamente el valor de distancia, así como otros parámetros y datos de diagnóstico.

Valor añadido gracias a IO-Link:

  • Haz de sonido ajustable para la adaptación a la aplicación
  • Sencilla parametrización
  • Transmisión del valor de medición con precisión milimétrica
  • Posibilidades de diagnóstico: p. ej., contador de horas de funcionamiento y calidad del eco

Sensores ultrasónicos completamente metálicos para detección de nivel

Retos de limpieza en la industria alimentaria

  • Daños causados por la limpieza a alta presión y con chorros de vapor
  • Los productos de limpieza pueden disolver las juntas del sensor
  • La zona de los conectores es un punto débil

Ventajas de los sensores ultrasónicos completamente metálicos

  • La carcasa de acero inoxidable con IP 69K protege de forma fiable contra la limpieza a alta presión y con chorros de vapor
  • El cabezal del sensor, fabricado en acero inoxidable de gran durabilidad, es resistente a agentes de limpieza agresivos
  • El conector de acero inoxidable resiste todo tipo de influencias externas

Retos con productos químicos, aceites y gases

  • Daños debidos a los puntos débiles del sensor, por ejemplo, los botones
  • Dilatación de la junta de plástico debido a la influencia de aceites: los productos químicos pueden penetrar en el equipo y dañar la electrónica
  • El conector puede verse dañado, por ejemplo, por los desinfectantes

Ventajas de los sensores ultrasónicos completamente metálicos

  • La posibilidad de ajuste a través de IO-Link evita uno de los puntos débiles, los botones
  • El cabezal del sensor revestido de acero inoxidable protege el equipo de la entrada de productos químicos, otros líquidos o vapores
  • El conector de acero inoxidable resiste todo tipo de influencias externas

Detección de objetos en cintas transportadoras

Retos con productos químicos, aceites y gases

  • Resultados poco fiables debido a un rango de detección demasiado pequeño o a las propiedades del objeto (estructura, color)
  • Alteración del funcionamiento debido a la alta humedad después de los procesos de limpieza
  • Acumulaciones antihigiénicas en el sensor debido a superficies rugosas
  • Daños en el sensor debido a los efectos de los aceites o productos químicos

Ventajas de los sensores ultrasónicos completamente metálicos

  • El gran alcance de detección permite detectar objetos de forma fiable
  • La carcasa completa de acero inoxidable con IP 69K protege de forma fiable contra:
    • Humedad, limpieza a alta presión y chorros de vapor
    • Entrada de productos químicos u otros líquidos
  • No hay adherencias gracias a la membrana lisa de acero inoxidable