You probably do not come from: Argentina. If necessary, change to:United States
  1. Application Solutions
  2. Grupos hidráulicos

Supervisión y mantenimiento basado en condiciones de grupos hidráulicos

Diagnóstico continuo:
Supervisión del nivel de tanque, protección contra funcionamiento en seco.

Detección precoz:
Identificación de problemas de flujo y supervisión de niveles.

Máxima eficiencia:
El diagnóstico y la supervisión permanente de los valores del proceso aumenta la disponibilidad.

Solución MBC de ifm: aplicaciones hidráulicas
Supervisión de grupos hidráulicos:

  • Medición del nivel de llenado del tanque
  • Temperaturas en el tanque del grupo hidráulico
  • Registro de la velocidad de circulación del caudal en el grupo hidráulico
  • Detección de presión en el sistema hidráulico
  • Protección contra desbordamiento - presión en el sistema hidráulico
  • Protección contra funcionamiento en seco - detección de niveles límite en el tanque
  • Detección del caudal de aceite hidráulico

Reducción de costes
Mantenimiento basado en condiciones y adaptado a las necesidades en lugar de intervalos fijos de revisión. Se puede planificar la sustitución de componentes.

Prevención de paradas imprevistas
Monitorización básica, diagnóstico de vibraciones en rodamientos. Detección a tiempo de daños en motores, funcionamiento en seco o cavitación.

Optimización de procesos
Registro y análisis de datos. Mantenimiento adaptado a las necesidades.

Implementación independiente del departamento de IT de la empresa
Application package es una solución que va desde el sensor hasta el sistema de análisis y evaluación.

Desde el sensor hasta ERP
Posibilidad de ampliación con otras aplicaciones y/o la comunicación con sistemas ERP.