- Application Solutions
- Refrigeración
Protección completa para los sistemas de refrigeración de sus máquinas
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/microsites/software-solutions/kuhlung/ifm-appl-packages-kuehlung.jpg?v=903474758)
Procesos fluidos: supervisión y mantenimiento preventivo condicional del suministro de agua de refrigeración.
Diagnóstico continuo:
Se supervisa la entrada de frío/calor, el caudal y las horas reales de funcionamiento.
Detección precoz:
Detección de suciedad y fugas, así como la pérdida de la punta de soldadura.
Máxima eficiencia:
Diagnóstico permanente de suciedad p. ej. en el filtro o en la pinza de soldadura.
Sencilla integración:
ifm ofrece soluciones individuales específicas para los más diversos tipos de sistemas de refrigeración.
ifm application packages - Campos de aplicación
Supervisión de sistemas de refrigeración, como por ejemplo en:
- Máquinas de moldeo por inyección
- Máquina herramienta con refrigeración del husillo
- Pinzas de soldadura de robots
- Intercambiadores de calor
- Todo tipo de máquinas con sistemas de refrigeración y calentamiento
ifm application package para sistemas de refrigeración
- Caudalímetro
- Sensor de temperatura
- Fuente de alimentación conmutada de 24 V
- Maestro IO-Link
- Cable de conexión con conector hembra / software de parametrización para electrónica de diagnóstico
Opcional
LR SMARTOBSERVER para visualización y alarmas
Reducción de costes
Mantenimiento preventivo condicional adecuado a las necesidades en lugar de intervalos fijos de revisión. Se puede planificar la sustitución de componentes.
Prevención de paradas imprevistas
Monitorización básica; detección a tiempo de cavitación, cavitación causada por suciedad, daños en motores, desalineación del eje, vibración de desequilibrio o funcionamiento en seco.
Optimización de procesos
Registro de datos y análisis. Mantenimiento adecuado a las necesidades.
Implementación independiente del departamento de IT de la empresa
Application package es una solución que abarca desde el sensor hasta el sistema de evaluación y la herramienta de análisis basada en red. Escalable: es posible la ampliación con otras aplicaciones y/o la comunicación con sistemas ERP.