You probably do not come from: Argentina. If necessary, change to:United States
  1. Application Solutions
  2. Bombas

Protección completa para sus bombas

Procesos fluidos: supervisión y mantenimiento preventivo condicional de bombas.

Diagnóstico continuo:
Se registran las horas reales de funcionamiento.

Detección precoz:
Supervisión de desequilibrio, desgaste y vibración global.

Máxima eficiencia:
Diagnóstico permanente de los valores límites superiores e inferiores de presión y caudal

Sencilla integración:
ifm ofrece soluciones individuales específicas para los más diversos tipos de bombas.

Haga clic aquí para la configuración:

Es así de sencillo:

  1. Configure su aplicación.
  2. Envíenos su consulta o haga directamente el pedido de la solución configurada a través de nuestra tienda online.
  3. Descárguese el parametrado.
  4. Ponga en marcha el sistema de supervisión de bombas de forma rápida y sencilla con ayuda del ifm Application Package Assistant
  5. Sáquele partido a la monitorización de estado de sus bombas, detecte a tiempo los cambios y optimice sus procesos de producción y mantenimiento.

¿Tiene alguna duda sobre la puesta en marcha o la instalación? ¡Contáctenos! Nuestro servicio de atención al cliente está a su disposición de lunes a viernes de 09:00 a 17:00 en el teléfono +34 93 479 30 80.

ifm application packages - Campos de aplicación
Bombas centrífugas, por ejemplo en:

  • Instalaciones con líquido refrigerante en máquina herramienta
  • Bombas de sondeo
  • Suministro de agua
  • Saneamiento
  • Circuitos de refrigeración
  • Depuradoras
  • Sistemas de suministro de refrigeración de motores
  • Circuitos de lubricación en prensas

ifm application package para bombas

  1. Detector de vibraciones, montaje a rosca / detector de vibraciones, montaje adhesivo incluido cable
  2. Detector inductivo para la detección de velocidad de rotación
  3. Sensor de temperatura / convertidor de señales para sensores de temperatura
  4. Fuente de alimentación conmutada de 24 V
  5. Electrónica de diagnóstico
  6. Cable de conexión con conector hembra / software de parametrización para electrónica de diagnóstico

Opcional
LR SMARTOBSERVER para visualización y alarmas

Reducción de costes
Mantenimiento preventivo condicional adecuado a las necesidades en lugar de intervalos fijos de revisión. Se puede planificar la sustitución de componentes.

Prevención de paradas imprevistas
Monitorización básica; detección a tiempo de cavitación, cavitación causada por suciedad, daños en motores, desalineación del eje, vibración de desequilibrio o funcionamiento en seco.

Optimización de procesos
Registro de datos y análisis. Tareas de limpieza adecuadas a las necesidades.

Implementación independiente del departamento de IT de la empresa
Application package es una solución que abarca desde el sensor hasta el sistema de evaluación y la herramienta de análisis basada en red. Escalable: es posible la ampliación con otras aplicaciones y/o la comunicación con sistemas ERP.

Otras soluciones MBC de ifm