You probably do not come from: Argentina. If necessary, change to:United States

Soluciones completas

ifm-Systemlösungen

Hardware – Software – Experiencia

Soluciones completas para garantizar la capacidad de proceso en máquinas

Transparencia, eficiencia y conectividad son las palabras clave cuando hablamos de optimización, reducción de costes y monitorización de procesos de fabricación. El requisito previo para ello es una comunicación continua desde los equipos más pequeños (p. ej. sensores integrados) hasta todas las líneas de producción, naves y ubicaciones.
Es una conexión y comunicación a escala internacional de la industria manufacturera.

Monitorización de condición - Mantenimiento preventivo y asistencia

Las costosas paradas de producción debidas al desgaste pueden ser detectadas con antelación gracias el LR SMARTOBSERVER. Las tareas de mantenimiento y reparación se pueden planificar, también se reducen las paradas de máquinas y se evitan costosos daños derivados. El LR SMARTOBSERVER también puede ser utilizado en el ámbito de la monitorización energética.

  • Mantenimiento preventivo
  • Transparencia y optimización de procesos
  • Aumento de la disponibilidad
  • Control de calidad
  • Reducción de los costes de fabricación
  • Fabricación ecológica y de alta eficiencia energética
  • Conectividad SAP

Los valores de energía del proceso de los sensores correspondientes (caudal, corriente, cantidad, etc) se transmiten al LR SMARTOBSERVER a través de IO-Link, del controlador o de la unidad VSE. Los diagramas diferenciados de visualización y evaluación, también en combinación con mecanismos predefinidos de activación de alarmas, garantizan la continua supervisión y el análisis de los valores de energía. Estas evaluaciones constituyen la base para procesos de fabricación con un uso eficiente de costes y recursos.