- Application Solutions
- Compresores
Protección completa para sus compresores
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/microsites/software-solutions/ifm-kompressoren-stage-image.jpg?v=-1539848508)
Procesos fluidos:
Supervisión y mantenimiento preventivo condicional de compresores.
Diagnóstico continuo:
Se detectan los daños en el motor y las horas reales de funcionamiento.
Detección precoz:
Supervisión de desequilibrio, desgaste y vibración general.
Máxima eficiencia:
Diagnóstico permanente de problemas de bobinado o suciedad en el electromotor mediante medición de temperatura.
Sencilla integración:
ifm ofrece soluciones individuales específicas para los más diversos tipos de compresores.
ifm application packages - Campos de aplicación
Compresores de tornillo, por ejemplo en:
- Suministro de aire comprimido en máquina herramienta
- Estaciones compresoras
- Industria alimentaria
- Transporte de granulados en máquinas de moldeo por inyección
- Supervisión de aire de bloqueo en máquina herramienta
- Líneas de montaje en la industria del automóvil
- Montaje de componentes electrónicos
- Compensación de peso en prensas
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/microsites/software-solutions/kompressor/ifm-kompressoren-infografik.jpg?v=-452012908)
Reducción de costes
Mantenimiento preventivo condicional adecuado a las necesidades en lugar de intervalos fijos de revisión.
Se puede planificar la sustitución de componentes.
Prevención de paradas imprevistas
Detección a tiempo de la vibración de desequilibrio, la desalineación del eje o el desgaste del rotor en el compresor.
Optimización de procesos
Registro de datos y análisis.
Mantenimiento adecuado a las necesidades.
Implementación independiente del departamento de IT de la empresa
Application package es una solución que abarca desde el sensor hasta el sistema de evaluación y la herramienta de análisis basada en red. Escalable: es posible la ampliación con otras aplicaciones y/o la comunicación con sistemas ERP.