- Sensores de caudal
- Productos / Novedades
- SM Foodmag
- Rendimiento del SM Foodmag
Rendimiento del SM Foodmag
El caudalímetro magneto-inductivo SM Foodmag es un fiable medidor de caudal con una precisión inmediata de ±0,5 %. Los rangos de precisión correspondientes se pueden consultar en la calculadora:
Ejemplos de cálculos de precisión y fiabilidad
La mayoría de los caudalímetros de ifm utilizan un cálculo de precisión de dos partes basado en el caudal medido (MW) y en el valor final del rango de medición (MEW). El SM Foodmag, sin embargo, utiliza un offset de velocidad en lugar del valor final del rango de medición. La precisión del SMF420, por ejemplo, se especifica así:
± (0,5 % MW + 1,5 mm/s)
1,5 mm/s en una tubería con un diámetro interior de 47 mm = 2602,4 mm3/s = 0,16 l/min
Para MW = 500 l/min, precisión = ± (0,005*500 + 0,16) = +/- 2,66 l/min
El cálculo de la repetibilidad no es uniforme en la totalidad del rango de medición de caudal del equipo, pero puede calcularse para cada valor de medición. Por ejemplo, la repetibilidad del SMF420 con 500 l/min (MW) se especifica así:
± (0,1% MW)
Repetibilidad = +/- (0,001*500) = +/- 0,5 l/min