- Sicherheitslichtvorhänge und -lichtgitter
- Körperschutz
Körperschutz
Sensortyp | Schutzart | Auflösung | Schutzfeldhöhe / -breite | Besonderheiten |
---|---|---|---|---|
Typ 2 SIL 1 SIL cl 1 PL c Typ 4 SIL 3 SIL cl 3 PL e |
• 500 mm (2 Strahlen) • 400 mm (3 Strahlen) • 300 mm (4 Strahlen) |
510…910 mm / bis zu 60 m |
• Reichweite und Betriebsart anschlussprogrammierbar |
|
Typ 2 SIL 1 SIL cl 1 PL c Typ 4 SIL 3 SIL cl 3 PL e |
• 500 mm (2 Strahlen) • 400 mm (3 Strahlen) • 300 mm (4 Strahlen) |
510…910 mm / bis zu 15 m | • Vormontiertes Ø 55 mm Acryl-Gehäuse • Internes Heizelement verhindert Kondensatbildung • Schutzart IP 69K • Reichweite und Betriebsart anschlussprogrammierbar • Standard- und Muting-Relais verfügbar |