• Produkte
  • Industrien
  • IIoT & Lösungen
  • Service
  • Unternehmen
  1. Sicherheitslichtvorhänge und -lichtgitter
  2. Fingerschutz

Fingerschutz

Sensortyp Schutzart Auflösung Schutzfeldhöhe / -breite Besonderheiten

Lichtvorhänge für die Industrieautomation

Typ 4
SIL 3
SIL cl 3
PL e
14 mm 160…1810 mm / bis zu 6 m • Kompakte Bauform
• Reichweite und Betriebsart anschlussprogrammierbar
• Standard- und Muting-Relais verfügbar

Lichtvorhänge für die Lebensmittelindustrie

Typ 4
SIL 3
SIL cl 3
PL e
14 mm 460…1060 mm / bis zu 5 m • Vormontiertes Ø 55 mm Acryl-Gehäuse
• Internes Heizelement verhindert Kondensatbildung
• Schutzart IP 69K
• Reichweite und Betriebsart anschlussprogrammierbar
• Standard- und Muting-Relais verfügbar