- Sicherheitslichtvorhänge und -lichtgitter
- Handschutz
Handschutz
Sensortyp | Schutzart | Auflösung | Schutzfeldhöhe / -breite | Besonderheiten |
---|---|---|---|---|
Typ 2 SIL 1 SIL cl 1 PL c Typ 4 SIL 3 SIL cl 3 PL e |
30 mm | 160…1510 mm / bis zu 12 m | • Kompakte Bauform • Reichweite und Betriebsart anschlussprogrammierbar • Höhere Reichweiten verfügbar • Standard- und Muting-Relais verfügbar |
|
Typ 2 SIL 1 SIL cl 1 PL c Typ 4 SIL 3 SIL cl 3 PL e |
30 mm | 160…1810 mm / bis zu 15 m | • Vormontiertes Ø 55 mm Acryl-Gehäuse • Internes Heizelement verhindert Kondensatbildung • Schutzart IP 69K • Reichweite und Betriebsart anschlussprogrammierbar • Standard- und Muting-Relais verfügbar |