Sicherheitslichtvorhänge und -lichtgitter

Sicherheitslichtvorhänge kommen überall dort zum Einsatz, wo Gefahrenbereiche zuverlässig abgesichert werden müssen. Sie sind optoelektronische Schutzeinrichtungen, die jeweils aus Sender und Empfänger bestehen. Sie entsprechen den sicherheitstechnischen Anforderungen nach Typ 2 / SIL 1 oder Typ 4 / SIL 3.
Typische Anwendungsfälle sind die Zugriffsbegrenzung und Gefahrenbereichsüberwachung an Roboterzellen und Fertigungslinien. Für den Einsatz in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie stehen Geräte mit Schutzrohr und hoher Schutzart zur Verfügung.