• Produkte
  • Industrien
  • IIoT & Lösungen
  • Service
  • Unternehmen
  1. Sicherheitslichtvorhänge und -lichtgitter
  2. Blanking

Sicherheitslichtvorhänge mit Blanking-Funktion

Sensortyp Schutzart Auflösung Schutzfeldhöhe / -breite Besonderheiten

Sicherheitslichtvorhänge mit Floating / Blanking

Typ 4
SIL 3
SIL cl 3
PL e
• 14 mm
• 20 mm
• 40 mm
610…1210 mm / bis zu 18 m
• Schutz gemäß Typ 4 zum Preis von Typ 2
• Aufhebung der Überwachung von bis zu 3 benachbarten Strahlen
• Reichweite und Betriebsart anschlussprogrammierbar