- Détecteur 3D intelligent O3M
- Exemples d'application
- Détection d'obstacles et prédiction de collision
Capteur 3D intelligent O3M – Détection d'obstacles et prédiction de collision
Détection d'obstacles et prédiction de collision
La reconnaissance d'objets automatique intégrée détecte jusqu'à 20 objets stationnaires ou en mouvement situé sur le trajet d'un engin de chantier. En comparant la vitesse courante, la direction de déplacement et des paramètres du véhicule, comme par exemple la distance de freinage, le capteur 3D calcule la probabilité de collision et la transmet via le bus CAN ou Ethernet au système de commande de la machine et ainsi informe le conducteur.
Détection d'obstacles.
Le capteur 3D intelligent O3M détecte la position et le mouvement d'objets dans son champ de vue. Ensuite, ces données seront transmises au système de commande.
Surveillance du trajet.
A l'aide d'un point de référence réglable sur le véhicule, seuls les obstacles d'une hauteur prédéfinie au-dessus du sol sont par exemple détectés.
Assistance du conducteur sur une grue de levage de conteneurs.
La prédiction automatique de collision aide le grutier à changer la position et l'informe des obstacles situés sur le trajet.