• Produits
  • Industries
  • IIoT & solutions
  • Services
  • Société
  1. Détecteur 3D intelligent O3M
  2. Exemples d'application
  3. Détection d'obstacles et prédiction de collision
  4. Protection contre les collisions, même pour les machines existantes

Chariots élévateurs pour charges lourdes chez Risse + Wilke

La plus grande concentration de la part du cariste est exigée pour garder une vue d'ensemble lors de la marche arrière. Il est assisté par un système de protection contre les collisions basé sur une caméra d'ifm qui détecte automatiquement les personnes et les obstacles dans la zone arrière du véhicule, avertit le conducteur et arrête même le véhicule immédiatement si nécessaire. Particularité : les véhicules existants peuvent ultérieurement et facilement être équipés de cette sécurité supplémentaire.