• Produits
  • Industries
  • IIoT & solutions
  • Services
  • Société
  1. Détecteur 3D intelligent O3M
  2. Exemples d'application
  3. Détection d'obstacles et prédiction de collision
  4. MAX VIEW: Système anti-collision intelligent

MAX VIEW: Système anti-collision intelligent

L’intégrateur système ASCOREL a créé MAX VIEW, un nouveau système anti-collision intelligent pour engins mobiles. Le système, basé sur un capteur 3D intelligent O3M d’ifm, permet de renforcer la sécurité et de réduire les coûts d’exploitation d’un site. Le principe de fonctionnement de la technologie est basé sur la mesure du temps de vol:
La scène à mesurer est illuminée avec la lumière infrarouge modulée et invisible. La lumière réfléchie percute alors le capteur. Chaque pixel détermine la distance par rapport à la scène grâce au déphasage entre le signal émis et le signal reçu. L’opérateur est alerté par message visuel et sonore.