You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to:United States
  1. Capteurs de vibrations
  2. Electroniques de diagnostic et accéléromètres
  3. Intégration

Intégration d’électroniques de diagnostic

Différentes possibilités s’offrent à vous pour intégrer des électroniques de diagnostic et des accéléromètres et de concentrer ainsi les données et les mettre à disposition d’autres systèmes raccordés.

Le logiciel de paramétrage VES vous assiste dans le paramétrage, le suivi ou l’analyse des électroniques de diagnostic. La plateforme IIoT moneo d’ifm vous offre une surveillance complète de vos installations. Apprenez-en davantage !

Serveur OPC UA VSE

Le serveur OPC UA pour les VSE permet de remonter très facilement, et sans connaissances approfondies en programmation, les données de l’électronique de diagnostic au niveau supervision via le réseau informatique. Les informations de l’analyse vibratoire sont ainsi disponibles pour les systèmes supérieurs pour une surveillance de vos machines et une optimisation des process basées sur logiciel. Pour le traitement des données, un OPC client séparé sera nécessaire.

Logiciel de paramétrage VES004

Les électroniques de diagnostic VSE sont paramétrées avec l’outil logiciel gratuit VES004 :

  • Configuration du réseau et de la sécurité
  • Configuration des entrées et sorties
  • Tâche de mesure / paramétrage d’objets
  • Mappage d’objets de bus de terrain
  • Extraction de données brutes et d’historique

Le VES004 contient en outre des fonctions de surveillance et d’analyse pour la configuration ciblée et l’analyse des causes de défaut :

  • Surveillance d’objets
  • Analyse de spectre
  • Analyse d’enveloppe
  • Analyse de la plage de temps
  • Exportation de données

Application Package Assistant (APA)

L’Application Package Assistant est une solution logicielle gratuite qui réunit des fonctions standard du logiciel de paramétrage VES004 et de l’électronique de diagnostic VSE et peut être utilisée de manière évolutive par le personnel de maintenance.

Mise en service d’une électronique de diagnostic VSExxx pour une solution d’application :

  1. Chargement du fichier de jeu de paramètres dans l’électronique de diagnostic
  2. Test du signal des capteurs raccordés à l’électronique de diagnostic
  3. Configuration des valeurs seuils et du comportement d’alarme
  4. Création d’un dossier de maintenance à des fins d’analyse et de maintenance

L’outil APA peut être téléchargé dans la zone téléchargement des appareils VSE.

moneo RTM

Avec la plateforme IIoT moneo, en particulier moneo RTM, ifm propose un logiciel de maintenance préventive conditionnelle puissant et prêt à l’emploi. moneo RTM peut être utilisé pour créer des tableaux de bord personnalisés et mettre en place une surveillance complète des installations, avec toutes les informations process importantes.

En cas de dommage, un message d’alarme est directement envoyé à l’utilisateur, qui peut ainsi réagir rapidement pour éviter les pannes totales potentielles. Avec l’add-on RTM Advanced Vibration Analysis, les enregistrements de données brutes de la VSE déclenchés par moneo RTM peuvent être visualisés dans la plage de temps et la cause d’une détérioration peut être diagnostiquée.

Découvrez l’électronique de diagnostic VSE et la plateforme IIoT moneo illustrées sur un décanteur.

ifm edgeDevices

Vous souhaitez transmettre de manière fluide les données d’état d’une électronique de diagnostic de type VSE à n’importe quelle infrastructure IloT ? L’échange de données doit fonctionner avec une plateforme Cloud ou On-Premise ? Tout cela est possible avec nos edgeDevices IIoT.