Solutions système
![ifm-Systemlösungen ifm-Systemlösungen](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/microsites/software-solutions/software-solutions-stage-image.jpg?v=-1082817290)
Matériel / logiciel / savoir-faire
Solutions système pour assurer la capacité de la machine et du processus
Transparence, efficacité et connectivité sont les mots clés quant à l'optimisation, réduction des coûts et surveillance des processus de fabrication. Au préalable, il faut une communication sans faille de la plus petite unité
(par ex. capteur installé) jusqu'aux lignes de production, usines et sites complets. Une industrie interconnectée communiquant à l'échelle mondiale
Maintenance préventive conditionnelle - maintenance et services préventives
LR SMARTOBSERVER permet de détecter des arrêts de production coûteux dus à l'usure à temps. Entretien et réparation deviennent planifiables – des temps d'arrêts sont réduites et des dommages consécutifs coûteux sont évités. LR SMARTOBSERVER peut aussi être utilisé dans le contexte de la norme DIN EN ISO 50001 pour l'optimisation de la fabrication efficace énergétiquement.
- Maintenance préventive
- Transparence et optimisation de processus
- Croissance de la disponibilité
- Assurance qualité
- Réduction des coûts de production
- Production efficace énergétiquement, écologique
- Connectivité SAP
Les valeurs process des capteurs (débit, courant, quantité, ...) sont transmises au logiciel SMARTOBSERVER via IO-Link, le système de commande ou l'unité VSE. Des affichages et diagrammes d'évaluation différenciés, en combinaison avec des mécanismes d'alerte prédéfinis, permettent la surveillance et analyse continues des valeurs énergétiques. Ces évaluations sont la base pour des process de fabrication rentables et écologiques.