Hoe u de beschikbaarheid en de prestaties van uw installatie kunt verbeteren met druksensoren met IO-Link
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/landingpages/fb/pm_food_and_beverages_lp.jpg?v=791861931)
U wilt:
- stilstandstijden verlagen?
- de nauwkeurigheid van de productiegegevens verhogen?
- het risico van productieverliezenuitsluiten?
Kies dan voor de betrouwbare druksensoren voor tanks en containers van ifm en ervaar hier hoe deze oplossingen u kunnen helpen.
Hoe kan ik met ifm-oplossingen stilstandstijden verlagen en de beschikbaarheid verhogen?
Door:
- de eenvoudige foutoplossing van keramische meetcellen (scheur in het membraan zorgt voor een foutsignaal)
- de mogelijkheid van de automatischeapparaatuitwisseling dankzijIO-Link
- een eenvoudige montage zonder het gevaar de keramische meetcel te beschadigen (dankzijsensoropbouw)
- een langere levensduur van de keramische meetcel in tegenstelling tot metalen membranen
Hoe kan ik met ifm-oplossingen de prestaties van mijn proces verbeteren?
Door:
- een zeer nauwkeurig signaal dankzij digitale overdracht van de meetwaarde via IO-Link
- de betrouwbare leeg-herkenning van tanks
- eenverbeterde temperatuurcompensatie, die snellere reinigingscycli en verbeterde cyclustijden (bijv. CIP/SIP-proces) mogelijk maakt
- een snellerreinigingsproces dankzij de robuuste keramische meetcel
Hoe kan ik mij met ifm-oplossingen verzekeren van de juiste productkwaliteit?
Door:
- een keramische meetcel zonder druktransmitter, die verontreinigingen door druktransmittervloeistofvoorkomt
- het gebruik van een keramische meetcel, die geengevaar van lekkages veroorzaakt