- Oplossingen levensmiddelen- en drankenindustrie
- Geleidbaarheid
Zo verbetert u de productkwaliteit en bespaart u energie door geleidbaarheidsoplossingen met IO-Link
U wilt:
- de productkwaliteit verbeteren?
- het ontstaan van vuil water, evenalshet verbruik van chemicaliën enenergie verlagen?
- de productiecapaciteit verhogen?
Kies dan voor de betrouwbare geleidbaarheidssensorenvoor tanks en containers van ifmen ervaar hier hoe de oplossingen u van dienst kunnen zijn.
Hoe kan ik mij met ifm-oplossingen verzekeren van de juiste productkwaliteit?
Door:
- het herkennenvan fasescheiding, diezorgt voor de afvoer van de reinigingsvloeistof
- het verlagen van de product- en spoelwaterverliezen tijdens de productomschakeling
Hoe kan ik met ifm-oplossingen de prestaties van mijn proces verbeteren?
Door:
- een nauwkeurig en verliesvrij signaal dankzij digitale overdracht vangeleidbaarheid en temperatuur viaIO-Link
- extrameetpunten, die door een goedeprijs-prestatieverhouding kunnen worden aangeboden
- een gemakkelijke procesaanpassing, door de extra informatie van denieuwe meetpunten
Hoe kan ik met ifm-oplossingen stilstandstijden verlagen en de beschikbaarheid van mijn installatie verhogen?
Door:
- het onderhoud op afstand via IO-Link, waarmee problemenin het proces of de sensor herkend worden, voordat ze ontstaan