- Oplossingen levensmiddelen- en drankenindustrie
- Aansluittechniek
Hoe u de beschikbaarheid van uw installatie kunt verbeteren door de verbindingstechniek
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/landingpages/fb/evf_food_and_beverages_lp.jpg?v=791820245)
U wilt:
- stilstandtijden en kosten verlagen die veroorzaakt worden door het binnendringen van water?
- minder kabelsvervangen?
- de bedradingswerkzaamheden verlagen?
Ga dan voor de betrouwbare verbindingstechniek voor de levensmiddelen- en drankenindustrie van ifm en ervaar hier hoe de oplossingen u kunnen helpen.
Hoe kan ik met ifm-oplossingen stilstandstijden verlagen en de beschikbaarheid van mijn installatieverhogen?
Door:
- materialen die bestand zijn tegen reinigingsmiddelen en temperatuurschokken en zodoende een langduriggebruik in ruwe omgevingen mogelijk maken
- robuuste M12-verbindingen die verregaand bestand zijn tegen de snelle temperatuurwisselingen en -schommelingen
- de mogelijkheid om een sensorsnel te vervangen
- een snellere bedrading via IO-Link (in plaats van een bedrading bij deschakelkast)