• Producten
  • Industrieën
  • IIoT & Oplossingen
  • Service
  • Company
  1. Oplossingen levensmiddelen- en drankenindustrie
  2. Trillingsbewaking

Hoe u stilstandstijden verlaagt en de installatieprestaties verbetert door oplossingen voor de trillingsbewaking

U wilt:

  1. stilstandstijden verlagen?
  2. de magazijnvoorraad en de behoefte aan reserveonderdelen verlagen?
  3. de levensduur van uwinstallaties verhogen?

Kies dan voor de betrouwbare oplossingen voor trillingsbewakingvoor tanks en containers en ervaar hier hoe de oplossingen u van dienst kunnen zijn.

Hoe kan ik met ifm-oplossingen stilstandstijden verlagen en de beschikbaarheid van mijn installatie verhogen?

Door:

  • het vroegtijdig detecteren van defecte lagers of motoren, voordat de productie tot stilstand komt
  • de mogelijkheid van condition-based onderhoud en behoefte-gebaseerd onderhoud, waardooronderhoudsmaatregelen en het vervangen van componenten gepland kunnen worden
  • een permanente conditiebewaking van proceskritische machines

Wat zijn de voordelen van een permanente conditiebewaking?

  • Een optimalisatie van budget en tijd voor het onderhoud, omdat dezealleen wordt uitgevoerd, wanneer het echt nodig is.
  • een verlaagd gevaar dat productiedoelstellingen als gevolg van ongeplandestilstandenniet worden gehaald.

Meer informatie over ifm-oplossingen voor de trillingsbewaking in de video:

Hebt u meer informatie nodig?

Neem contact op met onze technische experts!

Wij informeren u graag persoonlijk. Laat u geheel individueel adviseren en kom meer te weten over de toepassingsmogelijkheden en voordelen van onze oplossingen voor de levensmiddelenindustrie.