You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to:United States
  1. Oplossingen levensmiddelen- en drankenindustrie
  2. Temperatuur

Hoe u de kwaliteit van uw producten door temperatuuroplossingen met Calibration Check Technology kunt verbeteren

U wilt:

  1. het gevaar van productterugroepingen verlagen?
  2. een snelle reactietijd realiseren?
  3. een gelijkblijvendeproductkwaliteit garanderen door een permanentedriftherkenning?

Kies dan voor de betrouwbare temperatuursensorenvoor tanks en containers van ifmen ervaar hier hoe de oplossingen u van dienst kunnen zijn.

Hoe kan ik mij met ifm-oplossingen verzekeren van de juiste productkwaliteit?

Door:

  • een geïntegreerde zelfbewaking, dieeen bedreiging van de productkwaliteit door onnauwkeurigemetingen van de procestemperatuur tussen de calibratiecycli vermijdt
  • de Calibration Check Technology van ifm, die continu gegevens over deprecisie van de sensor verstuurt enonveilige toestanden meldt

Hoe kan ik met ifm-oplossingen de prestaties van mijn proces verbeteren?

Door:

  • een uiterst nauwkeurig en verliesvrij signaal van de temperatuurmetingvia IO-Link
  • eensnellereactietijd waarmee onmiddellijkefeedback over kritische temperatuurveranderingen in het proces mogelijk is

Hoe kan ik met ifm-oplossingen stilstandstijden verlagen en de beschikbaarheid van mijn installatie verhogen?

Door:

  • de interne zelfbewaking van de TCC-sensor, die dezecontinu bewaakt op afwijkingen
  • het verhelpen van fouten uit handmatige metingen en handgeschreven registraties, waardoor een nauwkeurige kwaliteitsregistratie met tijdstempel mogelijk wordt
  • een snellereapparaatuitwisseling

Hebt u meer informatie nodig?

Neem contact op met onze technische experts!

Wij informeren u graag persoonlijk. Laat u geheel individueel adviseren en kom meer te weten over de toepassingsmogelijkheden en voordelen van onze oplossingen voor de levensmiddelenindustrie.