- Water en afvalwater
- Compacte installatie voor het ontwateren van biomassa
Compacte installatie voor het ontwateren van biomassa
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/de/shared/branchen/wasser-abwasser/isv-umwelt-dekanter.jpg?v=-624781444)
Uw voordelen met gedigitaliseerde automatisering
IO-Link vermindert de bekabelingswerkzaamheden van 2 1/2 dag naar 2 uur | |
Procesoptimalisatie en lokalisatie van fouten op afstand | |
Maximale installatietransparantie tot in elke individuele sensor |
ISV-Umwelt: Mobiele biomassa-ontwateringssystemen
Met behulp van een centrifuge wordt zuiveringsslib voorbereid voor thermische verwerking. Om het zuiveringsslib echter als brandstof te kunnen gebruiken, moet de vaste inhoud worden gescheiden van het hoge watergehalte - dat meer dan 97% van de massa uitmaakt.
Hier speelt het bedrijf ISV-Umwelt uit Langelsheim een belangrijke rol. Oprichter en algemeen directeur Sven Penkwitt legt uit: "Wij bouwen mobiele biomassa-ontwateringssystemen en verhuren die tijdelijk of permanent aan onze klanten."
Een van die klanten is de gemeentelijke rioolwaterzuiveringsinstallatie in Diepholz, waar ISV-Umwelt ongeveer vier keer per jaar een van zijn installaties een week lang opstelt. "In dat tijdvak wordt uit 2400 kubieke meter organisch slib zo'n 72 ton droge stof gescheiden. Dat slib heeft zich gedurende een periode van drie maanden in de grote bassins opgehoopt. De droge stof gaat vervolgens naar de thermische verwerking."
Om een optimaal ontwateringsresultaat te bereiken, moet het proces op vele punten individueel aanpasbaar zijn. En dit is waar ifm in het spel komt: Als automatiseringsspecialist biedt ifm een breed scala aan sensoren en automatiseringsoplossingen waarmee het procesverloop tot in detail afgesteld, gevisualiseerd en gediagnosticeerd kan worden.