You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to:United States

Midvaal Water: Moderne pompbewaking met IO-Link

Als waterleverancier voorziet de Zuid-Afrikaanse Midvaal Water Company in de drinkwaterbehoefte van een gebied van ongeveer 900 vierkante kilometer. Het bedrijf, dat aan de oevers van de Vaal-rivier is gevestigd, pompt onbehandeld water op en biedt het na behandeling aan de consumenten aan.

Om de drinkwatervoorziening veilig te stellen, vertrouwt Midvaal op een allesomvattende motor-pompbewaking. Hierbij wordt vooral gebruik gemaakt van IO-Link-technologie, waardoor de werkzaamheden voor de bekabeling met 80 procent is teruggebracht. Bovendien is bewaking van het pompstation op afstand nu mogelijk.

Pomp met schakelkast