- Water en afvalwater
- Klepbewaking in een retourspoelsysteem
Klepbewaking in een retourspoelsysteem
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/applikationsberichte/lower-murray-water/ifm-lower-murray-water-01.jpg?v=-767037328)
Uw voordelen met gedigitaliseerde automatisering
IO-Link vermindert de bekabelingswerkzaamheden met 80 procent. | |
Eenvoudige conditiebewaking ter plaatse e op afstand. | |
Directe digitale datatransmissie naar besturings- en IT-niveau dankzij Ethernet/IP-interfaces. |
Lower Murray Water: Klepbewaking in een retourspoelsysteem
Om de levering aan ongeveer 80.000 klanten in een gebied van ongeveer 14.600 vierkante kilometer op betrouwbare wijze te kunnen garanderen, behandelt de Australische waterleverancier Lower Murray Water in negen installaties het ongezuiverde water uit de Murray River tot drinkwater. Tijdens het filtratieproces worden de kleinste zwevende deeltjes, die nog niet door flocculatie, neerslag of door sedimentatie uit het water zijn gescheiden, uitgefilterd. Aangezien de filters steeds meer verstopt raken met bezinkende deeltjes, moeten zij regelmatig worden gereinigd door middel van retourspoelen. Om er zeker van te zijn dat het retourspoelproces op zichzelf staat en dat er geen verontreinigd water in het reeds behandelde drinkwater terechtkomt, bewaakt Lower Murray Water de kleppen met een positiesensor voor klepaandrijvingen MVQ101.