- Water en afvalwater
- Conditiebewaking gedurende de gehele watercyclus
Conditiebewaking gedurende de gehele watercyclus
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/applikationsberichte/south-west-water/ifm-application-report-south-west-water-04-16-9.jpg?v=1292101639)
Uw voordelen met trillingsbewaking
Verhoogde beschikbaarheid van de installatie dankzij vroegtijdige foutdetectie | |
Lagere onderhoudskosten dankzij permanente, digitale bewaking | |
Centraal alarmsysteem maakt een snelle reactie mogelijk bij een noodgeval |
Conditiebewaking gedurende de gehele watercyclus
Hoe South West Water met trillingsbewaking haar bedrijfsdoelstellingen bereikt.
South West Water voorziet rond 1,7 miljoen inwoners in Cornwall, Devon, de Scilly-eilanden en delen van Somerset en Dorset op betrouwbare en efficiënte wijze van drinkwater van hoge kwaliteit en is bovendien verantwoordelijk voor de afvalwaterzuivering. Om in de behoefte van haar klanten te kunnen voorzien, houdt de onderneming water gereed in meer dan 20 stuwmeren en zuivert dat tot drinkwater in ongeveer 40 installaties. South West Water heeft nog eens 650 installaties in gebruik om het bedrijfswater weer te zuiveren. Daaronder ook de installatie in Marsh Mills, aan de rand van de metropool Plymouth. Ongeveer een derde van het afvalwater van de stad met 230.000 inwoners wordt hier in meerdere fasen gezuiverd, om het dan opnieuw aan de cyclus van het water toe te voeren. Door een omvangrijke conditiebewaking borgt de onderneming de beschikbaarheid van haar machines – en daarmee de betrouwbare drinkwatervoorziening van haar klanten. Tegelijkertijd bespaart de conditiebewaking de onderneming jaarlijks tot 150.000 Britse ponden aan onderhoudskosten.