- Water en afvalwater
- Proceswaterbehandelingsinstallaties voor rein- en gedemineraliseerd water
Nauwkeurige procesbewaking en volledig inzicht voor uw proceswaterbehandelingsinstallaties
Uw voordelen met digitale automatisering
Met IO-Link inzicht via de HMI en de besturing tot in de sensor | |
Optimale resolutie, ook bij grote meetbereiken | |
Minder variatie in sensoren en daardoor verminderd voorraadbeheer dankzij IO-Link |
Proceswaterbehandelingsinstallaties voor puur- en ultrapuur water
Al meer dan 30 jaar ontwikkelt, bouwt en verkoopt EnviroFALK GmbH installaties voor de productie van puur- en ultrapuur water, die wereldwijd in bijna elke industrie worden gebruikt.
In principe levert water, zoals het uit de kraan komt, geen grote uitdagingen op voor processensorsystemen. Maar bij de behandeling van ultrapuur water is dat een ander verhaal. De sensoren die in dergelijke processen worden gebruikt, moeten wat meer kunnen – en doorstaan.
De verschillende sensoren van ifm zijn bestand tegen deze bijzondere voorwaarden en maken een slanke, nauwkeurige procesbewaking mogelijk. IO-Link vermindert daarbij de opslagkosten en montagewerkzaamheden, wat resulteert in aanzienlijke kostenbesparingen en bovendien perfecte transparantie en inzicht biedt in alle processtappen.