- Temperatuursensoren op basis van toepassingsgebied
- Hydrauliek oliën
Hydrauliek oliën
Sensorfamilie | Temperatuurbereik | Inbouwlengte | Signaal | Uitvoering | Visualisatie | Bijzonderheden |
---|---|---|---|---|---|---|
TN |
-50…150 °C | 45...150 mm | • Transmitter • Schakelaar • IO-Link |
Geïntegreerd | • Numerieke weergave • Status-led |
• Nauwkeurigheid +/- 0,3 K • Tweekleurig display • Intuïtieve bediening met 3 toetsen |
TR |
-100…600 °C | RTD- afhankelijk |
• Transmitter • Schakelaar • IO-Link |
Modulair | • Numerieke weergave • Status-led |
• Nauwkeurigheid +/- 0,3 K • Interface voor 2-, 3- en 4-draads-RTD's • Tweekleurig display • Intuïtieve bediening met 3 toetsen |
TA |
-50…200 °C | 17...350 mm |
• Transmitter • IO-Link |
Geïntegreerd | Status-led | • Nauwkeurigheid +/- 0,3 K • Snelle reactietijd • Compacte en volledig gelaste RVS-behuizing |
TD |
-50…150 °C | 30...350 mm | • Transmitter • IO-Link |
Geïntegreerd | • Numerieke weergave • Status-led |
• Nauwkeurigheid +/- 0,3 K • Flexibele procesaansluiting • Compacte en volledig gelaste RVS-behuizing |
TP |
-50…300 °C | RTD- afhankelijk |
• Transmitter • IO-Link |
Modulair | Status-led | • Nauwkeurigheid +/- 0,3 K • Omzetting van RTD's in analoge uitgang en IO-Link • Automatische herkenning van het RTD-type |
TK |
-20…140 °C | 50...250 mm | Schakelaar | Geïntegreerd | Status-led | • Nauwkeurigheid +/- 3 K • Instelling via twee instelringen voor eenvoudige afstelling • Twee schakeluitgangen met vast ingestelde hysterese • Mechanische vergrendeling tegen ongewenst verstellen |
TV |
-50…150 °C | 25...30 mm | • Schakelaar • IO-Link |
Geïntegreerd | – | • Nauwkeurigheid +/- 0,3 K • Twee programmeerbare schakeluitgangen • Compacte en volledig gelaste RVS-behuizing |
TT / TM |
-40…150 °C | Frontbondige inbouw ...560 mm |
RTD | 6, 10 mm RTD-sonde | – | • Pt100 en Pt1000 uit de klasse A RTD • Flexibele procesaansluiting • Voor aansluiting op een verwerkingseenheid |
TS |
-100…600 °C | Diverse | RTD | 6, 10 mm kabel uitgevoerde sensor (RTD) | – | • Pt100 en Pt1000 uit de klasse A RTD • Flexibele procesaansluiting • Kabellengten tot 10 m • Voor aansluiting op een verwerkingseenheid |
TCC |
-25…160 °C | 30...1000 mm | • Transmitter • Schakelaar • IO-Link |
Geïntegreerd | Status-led | • Nauwkeurigheid +/- 0,2 K • Driftherkenning staat borg voor procesveiligheid • Compacte en volledig gelaste RVS-behuizing |