- Temperatuursensoren op basis van toepassingsgebied
- Mobiele hydraulica
Mobiele hydraulica
Sensorfamilie | Temperatuurbereik | Inbouwlengte | Signaal | Uitvoering | Bijzonderheden |
---|---|---|---|---|---|
![]() TA |
-50…150 °C | 25...200 mm | Transmitter | Geïntegreerd | • Nauwkeurigheid +/- 0,3 K • 4…20mA analoge uitgang • Elektrische aansluiting via DEUTSCH, AMP of M12 • Flexibele procesaansluiting |
![]() TU |
-50…150 °C | 25...50 mm | Transmitter | Geïntegreerd | • Nauwkeurigheid +/- 0,3 K • 0,5… 4,5 VDC analoge uitgang • Elektrische aansluiting via DEUTSCH, AMP of M12 • Flexibele procesaansluiting |
![]() TM |
-40…150 °C | 25 mm | RTD | RTD-staaf van 6 mm met geïntegreerde procesaansluiting | • Pt100 van de nauwkeurigheidsklasse A • M12-aansluiting voor eenvoudige bedrading • Flexibele procesaansluiting |