You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to:United States
  1. Temperatuursensoren op basis van toepassingsgebied
  2. Media op waterbasis

Media op waterbasis

Sensorfamilie Temperatuurbereik Inbouwlengte Signaal Uitvoering Visualisatie Bijzonderheden

TN
-50…150 °C 45...150 mm • Transmitter
• Schakelaar
• IO-Link
Geïntegreerd • Numerieke weergave
• Status-led
• Nauwkeurigheid +/- 0,3 K
• Tweekleurig display
• Intuïtieve bediening met 3 toetsen

TR
-100…600 °C RTD-
afhankelijk
• Transmitter
• Schakelaar
• IO-Link
Modulair • Numerieke weergave
• Status-led
• Nauwkeurigheid +/- 0,3 K
• Interface voor 2-, 3- en 4-draads-RTD's
• Tweekleurig display
• Intuïtieve bediening met 3 toetsen

TA
-50…200 °C
17...350 mm
• Transmitter
• IO-Link
Geïntegreerd Status-led • Nauwkeurigheid +/- 0,3 K
• Snelle reactietijd
• Compacte en volledig gelaste RVS-behuizing

TD
-50…150 °C 30...350 mm • Transmitter
• IO-Link
Geïntegreerd • Numerieke weergave
• Status-led
• Nauwkeurigheid +/- 0,3 K
• Flexibele procesaansluiting
• Compacte en volledig gelaste RVS-behuizing

TP
-50…300 °C RTD-
afhankelijk
• Transmitter
• IO-Link
Modulair Status-led • Nauwkeurigheid +/- 0,3 K
• Omzetting van RTD's in analoge uitgang en IO-Link
• Automatische herkenning van het RTD-type

TK
-20…140 °C 50...250 mm Schakelaar Geïntegreerd Status-led • Nauwkeurigheid +/- 3 K
• Instelling via twee instelringen voor eenvoudige afstelling
• Twee schakeluitgangen met vast ingestelde hysterese
• Mechanische vergrendeling tegen ongewild verstellen

TV
-50…150 °C 25...30 mm • Schakelaar
• IO-Link
Geïntegreerd • Nauwkeurigheid +/- 0,3 K
• Twee programmeerbare schakeluitgangen
• Compacte en volledig gelaste RVS-behuizing

TT / TM
-40…150 °C Frontbondige inbouw
...560 mm
RTD 6, 10 mm RTD-sonde • Pt100 en Pt1000 uit de klasse A RTD
• Flexibele procesaansluiting
• Voor aansluiting op een verwerkingseenheid

TS
-100…600 °C Diverse RTD 6, 10 mm kabel uitgevoerde sensor (RTD) • Pt100 en Pt1000 uit de klasse A RTD
• Flexibele procesaansluiting
• Kabellengten tot 10 m
• Voor aansluiting op een verwerkingseenheid

TCC
-25…160 °C 30...1000 mm • Transmitter
• Schakelaar
• IO-Link
Geïntegreerd Status-led • Nauwkeurigheid +/- 0,2 K
• Driftherkenning staat borg voor procesveiligheid
• Compacte en volledig gelaste RVS-behuizing